ZHDS134A March   2025  – March 2026 UCC27624V

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电源电流
      2. 6.3.2 输入级
      3. 6.3.3 使能功能
      4. 6.3.4 输出级
      5. 6.3.5 低传播延迟和紧密匹配的输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 和欠压锁定
        2. 7.2.2.2 驱动电流和功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入级

UCC27624V 器件的输入引脚基于与 TTL 兼容的输入阈值逻辑,该逻辑与 VDD 电源电压无关。在 2V 的高电平阈值和 1V 的低电平阈值下,可以使用从 3.3V 和 5V 数字电源控制器器件获取的 PWM 控制信号方便地驱动逻辑电平阈值。与传统的 TTL 逻辑实现(其中的迟滞通常小于 0.5V)相比,更宽的迟滞(典型值为 1V)可提供增强的噪声抗扰度。UCC27624V 器件还能够严格控制输入引脚阈值电压电平,从而简化系统设计注意事项并确保在整个温度范围内稳定运行(请参阅典型特性)。这些引脚上的极低输入电容可减小负载并提高开关速度。

UCC27624V 器件具有一个重要的保护特性,能够在相应的输入引脚处于悬空状态时使通道的输出保持低电平。通过两个输入引脚(INA、INB)上的接地内部下拉电阻器来实现,如功能方框图 所示。

输入引脚可以处理宽范围的压摆率。在大多数电源应用中,栅极驱动器要么由数字控制器的输出驱动,要么由逻辑栅极驱动。因此,在大多数应用中,输入信号压摆率很快,这对于 UCC27624V 系列器件而言不是问题。与输入端迟滞非常小的许多其他驱动器相比,UCC27624V 提供的宽迟滞减少了抖动问题。如果主要目标是限制功率器件的上升或下降时间,那么强烈建议在驱动器的输出和开关功率器件的栅极之间添加一个外部栅极电阻器。该外部电阻可提供一个额外的优势,即降低栅极驱动器器件封装中与栅极电荷相关的部分功率耗散,并将其转移到外部电阻自身中。简而言之,部分功率会在栅极电阻器中耗散,而不是在栅极驱动器内部耗散。此外,UCC27624V 的输入引脚能够处理 –10V 的电压。这可提高有噪声(电气)应用中的系统稳健性。这还使驱动器能够直接连接到栅极驱动变压器的输出端,而无需使用整流二极管,从而节省布板空间和 BOM 成本。