ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
在高频开关电源应用中,使用 UCC27289 等高电流栅极驱动器时,寄生电感、寄生电容和高电流环路会在功率 MOSFET 的栅极上引发噪声和振铃。外部栅极电阻器通常用于抑制此类振铃和噪声。在部分应用中,栅极电荷,即栅极驱动器器件上的负载,明显大于栅极驱动器峰值输出电流能力。在此类应用中,外部栅极电阻器能够限制栅极驱动器的峰值输出电流。只要布局或应用允许,建议采用外部栅极电阻器。
使用方程式 9 来计算驱动器高侧上拉电流。

其中
使用方程式 10 来计算驱动器高侧灌电流。

其中
使用方程式 11 来计算驱动器低侧拉电流。

其中
使用方程式 12 来计算驱动器低侧灌电流。

其中
栅极驱动器高侧和低侧通道的峰值电流额定值均为 ±3A。必要时,这些公式可帮助降低峰值电流。为比较不同上升时间值与下降时间值,外部栅极电阻器可与二极管电阻器组合反向并联,如图 8-1 所示。一般而言,外部栅极电阻器的理想值或配置选择是一个迭代过程。有关选择外部栅极电阻器的更多信息,请参阅栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南