ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
由于种种原因,需要考虑 PWM、驱动器和功率级中的总延迟,主要是电流限制响应的延迟。还需要考虑驱动器之间的延迟差异,这可能引发各种问题,具体取决于拓扑。同步降压拓扑开关需要在高侧和低侧开关之间仔细选择死区时间,避免交叉导通及过度的体二极管导通。
在任何工作条件下,如果高侧和低侧的脉冲宽度不平衡,则桥拓扑可能会受变压器伏秒不平衡的影响。UCC27289 器件在整个过程和温度变化范围内的最大传播延迟为 30ns,延迟匹配为 7ns,性能非常出色。
窄输入脉冲宽度性能是栅极驱动器器件的一个重要考虑因素,因为当输入脉冲宽度非常窄时,输出信号跟随输入信号的效果可能无法令人满意。尽管控制器的稳态 PWM 输出信号可能相对较宽,但在下列工作条件中,可能会出现非常窄的脉冲。
这些窄脉冲显示为栅极驱动器器件的输入信号,栅极驱动器器件需正确响应这些窄信号。
如图 8-2所示,UCC27289 器件即使在输入脉冲非常窄的条件下也会产生可靠的输出脉冲。输入脉冲宽度非常窄时,传播延迟和延迟匹配不受影响。
图 8-2 输入和输出脉冲宽度