ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则 VVDD = VHB = 12V,VHS = VVSS = 0V,输出无负载

| VHI = VLI = 0V |

| CL = 0F | VDD = VHB = 12V |

| VHB = VHS = 100V |
图 6-8 输入下降阈值
图 6-10 VDD UVLO 阈值
| IO = 100mA |

| IO = 100mA |

| CL = 1800pF |
| CL = 1800pF |

| CL = 100nF | VDD = 12 V |

| CL = 无负载 |

| CL = 无负载 |
图 6-26 启用阈值
图 6-28 启用延迟
图 6-30 自举二极管正向压降
| VHI = VLI = 0V |

| CL = 0F | VDD = VHB = 12V |
图 6-7 输入上升阈值
图 6-9 输入下拉电阻器
图 6-11 HB UVLO 阈值
| IO = -100mA |

| IO = -100mA |

| CL = 1800pF |

| CL = 1800pF |

| CL = 100nF | VDD = 12 V |

| CL = 无负载 |

| CL = 无负载 |
图 6-27 禁用阈值
图 6-29 禁用延迟
图 6-31 自举二极管动态电阻