在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VDD | 电源电压 | 8 | 12 | 16 | V |
| VEN、VHI、VLI | 输入电压 | 0 | | VDD | |
| VLO | 低侧输出电压 | 0 | | VDD | |
| VHO | 高侧输出电压 | VHS | | VHB | |
| VHS | HS 上的电压值(1) | –8 | | 100 | V |
| HS 上的电压值(脉冲 < 100ns)(1) | –12 | | 100 |
| VHB | HB 上的电压值 | VHS + 8 | | VHS+16 | V |
| Vsr | HS 上的电压压摆率 | | | 50 | V/ns |
| TJ | 工作结温 | -40 | | 140 | °C |
(1) VHB-HS < 16V(HB 上以 HS 为基准的电压值必须小于 16V)