ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播延迟 | ||||||
| tDLFF | VLI 下降至 VLO 下降 | 请参阅图 6-1 | 16 | 30 | ns | |
| tDHFF | VHI 下降至 VHO 下降 | 请参阅图 6-1 | 16 | 30 | ns | |
| tDLRR | VLI 上升至 VLO 上升 | 请参阅图 6-1 | 16 | 30 | ns | |
| tDHRR | VHI 上升至 VHO 上升 | 请参阅图 6-1 | 16 | 30 | ns | |
| 延迟匹配 | ||||||
| tMON | 从 LO 导通至 HO 关断 | 请参阅 图 6-1 | 1 | 7 | ns | |
| tMOFF | 从 LO 关断至 HO 导通 | 请参阅 图 6-1 | 1 | 7 | ns | |
| 输出上升和下降时间 | ||||||
| tR | LO、HO 上升时间 | CLOAD = 1800pF,10% 至 90% | 12 | ns | ||
| tF | LO、HO 下降时间 | CLOAD = 1800pF,90% 至 10% | 10 | ns | ||
| tR | LO、HO (3-9V) 上升时间 | CLOAD = 0.1μF,30% 至 70% | 0.33 | 0.6 | μs | |
| tF | LO、HO (3-9V) 下降时间 | CLOAD = 0.1μF,70% 至 30% | 0.23 | 0.6 | μs | |
| 其他 | ||||||
| TPW,min | 可改变输出的最小输入脉冲宽度 | 20 | ns | |||
| 自举二极管关断时间 (1) | IF = 20mA,IREV = 0.5A | 50 | ns | |||
图 6-1 时序图