ZHCSN25A December   2020  – May 2022 UCC27289

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议的操作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用
      2. 7.3.2 启动和 UVLO
      3. 7.3.3 输入级
      4. 7.3.4 电平转换器
      5. 7.3.5 输出级
      6. 7.3.6 负电压瞬变
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择自举和 VDD 电容器
        2. 8.2.2.2 外部自举二极管和串联电阻
        3. 8.2.2.3 估算驱动器功率损耗
        4. 8.2.2.4 选择外部栅极电阻器
        5. 8.2.2.5 延迟和脉宽
        6. 8.2.2.6 VDD 和输入滤波器
        7. 8.2.2.7 瞬态保护
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源相关建议

UCC27289 的建议偏置电源电压范围为 8-16V。该范围的下限由 VDD 电源电路块的内部欠压锁定 (UVLO) 保护功能(典型值为 7.0V)决定。该范围的上限由建议的 VVDD 最大额定电压 (16V) 决定。建议 VDD 引脚上的电压应低于建议的最大电压。

UVLO 保护功能还涉及迟滞功能。这意味着,如果器件在正常模式下运行,即使 VDD 电压下降,只要压降不超过迟滞规格 VDDHYS,器件就会继续在正常模式下运行。如果压降超过迟滞规格,器件将关断。因此,为避免触发关断,当器件在 8V 范围内或其上下运行时,辅助电源输出上的电压纹波应小于 UCC27289 的迟滞规格。

UCC27289 可通过 EN 引脚实现启用/禁用功能。因此,EN 引脚上的信号应尽量纯净。如果未使用 EN 引脚,则建议将该引脚连接到 VDD 引脚。如果 EN 引脚通过电阻器上拉,则上拉电阻器应足够强大。在易产生噪声的应用中,建议使用小电容器(比如 X7R 0402 1nF)对 EN 引脚进行滤波。

应在 VDD 和 GND 引脚之间放置本地旁路电容器。该电容器应尽量靠近器件。建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器。建议在 VDD 和 GND 之间使用两个电容器:一个低电容陶瓷表面贴装电容器,非常靠近 VDD 和 GND 引脚,用于高频滤波;一个高电容表面贴装电容器,旨在满足器件偏置要求。与此类似,HO 引脚提供的电流脉冲来自 HB 引脚。因此,建议在 HB 到 HS 之间使用两个电容器。一个低电容小尺寸电容器,用于高频滤波;一个高电容电容器,用于传输 HO 脉冲。

在噪声非常突出且 PWB(印刷接线板)上空间足够的应用中,建议在输入端布置小型 RC 滤波器。这样可以提高设计的整体性能。在这类应用中,还建议为功率 MOSFET 外部栅极电阻器配备占位件。该电阻器不仅能控制驱动能力,还可控制 HS 上的压摆率,这会影响高侧电路的性能。如果为外部栅极电阻器配备二极管,建议将电阻器与二极管串联,可进一步控制下降时间。

在电源应用(比如电机驱动器)中,系统内存在大量瞬态。有时,这会导致栅极驱动器器件的所有引脚几乎都会出现过压和欠压尖峰。为提高设计稳健性,建议为 HO 和 LO 引脚配备钳位二极管。如果用户不接受功率 MOSFET 寄生二极管,则建议在 HS 引脚上使用外部钳位二极管,这种二极管应为高电压高电流型(与 MOSFET 的额定值相同)且动作非常快。这些二极管应在整个温度范围内具有非常小的泄漏量。

在几乎可以确定负 HS 电压过大的电源应用中,建议在 HS 引脚和开关节点之间设置小型电阻器。该电阻有助于在一定程度上限制流入驱动器器件的电流。该电阻器将影响高侧驱动能力,因此需要谨慎考虑。