ZHCSPL3B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | ||||||
| VCCShort | 低于该阈值时,使用减低启动电流 | 0.6 | 1 | 1.4 | V | |
| VCCReStartJfet | 低于该阈值时,重新启用 JFET。 | 10.2 | V | |||
| VCCReStart | 在启动阶段,当 VCC 低于此水平时,将重新启用 HV 启动 | 12.5 | 13 | 13.5 | V | |
| VCCStartSelf | 当 VCC 高于此水平时启动 | 13.5 | 14 | 14.5 | V | |
| VCCStartExt | 当 VCC 高于此水平时启动 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | V | |
| VCCStopSwitching | 低于此阈值时停止开关 | 9 | 9.5 | V | ||
| VCCUVLOr | VCC 欠压锁定电压(上升) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | V | |
| VCCUVLOf | VCC 欠压锁定电压迟滞 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | V | |
| VCCHold_r | 启动编程阶段的Jfet 停止电压 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | V | |
| VCCHold_f | 启动编程阶段的Jfet 启动电压 | 7.65 | 7.9 | 8.15 | V | |
| VCCShunt | VCC 内部钳位电压 | 19 | V | |||
| IVCCClamp | VCC 内部钳位电流 | 15 | mA | |||
| VCC_OV | VCC OVP 阈值 | 20.5 | V | |||
| 电源电流 | ||||||
| ICCSleep | 突发关闭周期期间从 VCC 电压轨获取的电流 | 800 | µA | |||
| ICCRun | 栅极开关时从 VCC 引脚获取的电流。不包括栅极电流 | 死区时间 = 1µs 最大死区时间 | 8 | mA | ||
| ICCLatchFault | 锁存故障状态下从 VCC 引脚汲取的电流 (1) | 对于 UCC256601 | 1 | mA | ||
| 稳压电源 | ||||||
| V5P | 稳压电源电压(1) | 空载 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 稳压电源电压 | 10mA 负载 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| V5PUVLO | V5P 欠压锁定电压(1) | 4 | V | |||
| IV5PStartupCurrLimit | 当 VCCP < VCCStartSelf 时可从该引脚上汲取的最大电流 (1) | 6 | mA | |||
| IV5PCurrLimit | IV5P = 15mA 时的 V5P (1) | VCCP=15V | 10.2 | mA | ||
| 高电压启动 | ||||||
| IVCC_Charge_Low | 来自 HV 引脚的减低 VCCP 充电电流 | VHV = 20V,VCC = 0V(UCC256601、UCC256602、UCC256604) | 0.23 | 0.44 | 0.65 | mA |
| IVCC_Charge_High | 全 VCCP 充电电流 | VHV = 20V,VCC = 4V(UCC256601、UCC256602、UCC256604) | 7.5 | 10 | 13.8 | mA |
| IHVZCD | 最高交流过零检测测试电流 | UCC256601、UCC256604 | 0.625 | mA | ||
| IXCAPDischarge | X 电容放电电流 | UCC256601、UCC256604 | 8.7 | 11.5 | 13.5 | mA |
| Vzero-crossing | 检测到过零的 HV 引脚电压阈值 | UCC256601、UCC256604 | 8 | 9 | 11 | V |
| tXCAPZCD | 第一个四测试电流级的交流过零检测窗口长度 (1) | UCC256601、UCC256604 | 10 | 12 | 14 | ms |
| tXCAPZCDLast | 最后一个测试电流级的交流过零检测窗口长度 (1) | UCC256601、UCC256604 | 36 | ms | ||
| tXCAPIdle | 交流过零检测空闲周期长度 (1) | UCC256601、UCC256604 | 700 | ms | ||
| tXCAPDischarge | X 电容放电电流处于活动状态的时间 (1) | UCC256601、UCC256604 | 360 | ms | ||
| tXCAPJFETON | JFETON 之后首次 X 电容检测的时间 (1) | UCC256601、UCC256604 | 12 | ms | ||
| IXCAP_I0 | X 电容测试电流 I0 | UCC256601、UCC256604 | 125 | uA | ||
| IXCAP_Idel1 | X 电容测试电流 I1 | UCC256601、UCC256604 | 125 | uA | ||
| IXCAP_Idel1 | X 电容测试电流 I2 | UCC256601、UCC256604 | 250 | uA | ||
| IXCAP_Idel1 | X 电容测试电流 I3 | UCC256601、UCC256604 | 375 | uA | ||
| 恒压电压感应 | ||||||
| VBLKStartHys | 允许 LLC 启动开关的 BLK 电压 (1) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | V | |
| VBLKStop | 强制 LLC 停止运行的BLK 电压 | 0.98 | 1 | 1.02 | V | |
| IBLKHys | BLK 迟滞电流 | 5 | µA | |||
| tBLKStopDC | BLK 关断持续时间(1) | 12 | 14 | 16 | μs | |
| 反馈引脚 | ||||||
| RFBInternal | 内部下拉电阻器值 | UCC256601、UCC256604 | 85 | 100 | 115 | kΩ |
| RFBInternal | 内部下拉电阻器值 | UCC256602、UCC256603 | 42.5 | 50 | 57.5 | kΩ |
| IFB | FB 内部电流源 | UCC256601、UCC256604 | 68 | 80 | 92 | µA |
| IFB | FB 内部电流源 | UCC256602、UCC256603 | 136 | 160 | 184 | µA |
| VFB | 当 FB 引脚灌电流处于 (IFB - 50µA) 时的 FB 引脚电压 | Iopto = 0.37 * IFB | 3.3 | 3.5 | 3.7 | V |
| ΔVFB | 当 FB 引脚灌电流范围为 (Iopto = 0.37*IFB) 至 (Iopto = 0.94*IFB) 时的 FB 引脚电压变化 | 0.6 | V | |||
| ΔVclamp | 当 FB 引脚灌电流范围为 (Iopto = 0.94*IFB) 至 (Iopto = 1.06*IFB) 时的 FB 引脚电压变化 | (Iopto = 0.94*IFB) 至 (Iopto = 1.06*IFB) | 0.3 | V | ||
| IFBclamp | 当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源 | UCC256601、UCC256604 | 75 | 87.5 | 100 | μA |
| IFBclamp | 当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源 | UCC256602、UCC256603 | 150 | 175 | 200 | μA |
| ΔVFBclamp | 当 FB 引脚灌电流范围为 (IIopto = 1.06IFB) 至 (IIopto = IFB + 0.94*IFBClamp) 时的 FB 引脚电压变化 | (IIopto = 1.06IFB) 至 (IIopto = IFB + 0.94*IFBClamp) | 0.5 | V | ||
| f-3dB | 反馈链 -3dB 截止频率 (2) | FBReplica 从 4.5V 至 0.5V | 1 | MHz | ||
| VFBOLP | OLP 保护(1) | 4.75 | V | |||
| TOLP | OLP 保护时间 (1) | 100 | ms | |||
| 谐振电流检测 | ||||||
| VISNS_OCP | OCP 阈值 | 适用于 TSET 选项 > 2.5V (1) | 3.9 | 4 | 4.1 | V |
| VISNS_OCP | OCP 阈值 | 适用于 TSET 选项 < 2.5V | 3.4 | 3.5 | 3.6 | V |
| VISNS_OCP_SS | 软启动期间的 OCP 阈值 | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |
| nOCP | 触发 OCP 故障前的 OCP 周期数 (1) | 7 | ||||
| nOCP_SS | 启动时触发 OCP 故障前的 OCP 周期数(2) | 50 | ||||
| VIpolarityHyst | ISNS 极性比较器迟滞 | 40 | mV | |||
| VISNS_ZCS | 软启动后的 ZCS 比较器 +Ve 阈值 | 100 | mV | |||
| VISNS_ZCSn | 软启动后的 ZCS 比较器 -Ve 阈值 | -100 | mV | |||
| VISNS_MINCURR_SS | 软启动期间的+Ve ISNS 阈值 | 50 | mV | |||
| VISNS_MINCURR_SSn | 软启动期间的-Ve ISNS 阈值 | -50 | mV | |||
| tleb | ZCS 和 OCP1 比较器的前沿消隐(1) | 250 | ns | |||
| TZCSFault | 当 ZCS 事件在指定时间内持续存在时检测到的故障(2) | ZCS 事件持续存在 | 10 | ms | ||
| 栅极驱动器 | ||||||
| VLOL | LO 输出低电压 | Isink = 20mA | 0.12 | V | ||
| VRVCC - VLOH | LO 输出高电压 | Isource = 20mA | 0.3 | V | ||
| VHOL - VHS | HO 输出低电压 | Isink = 20mA | 0.12 | V | ||
| VHB - VHOH | HO 输出高电压 | Isource = 20mA | 0.35 | V | ||
| VHB-HSUVLOFall | 高侧栅极驱动器 UVLO 下降阈值 | 6.6 | 7.25 | 8 | V | |
| VHB-HSUVLOHys | 高侧栅极驱动器 UVLO 阈值迟滞 | 0.78 | 0.9 | 1.05 | V | |
| Isource_pk_HO | HO 峰值拉电流 (2) | 在 VCCP = 12V 时 | -0.6 | A | ||
| Isource_pk_LO | LO 峰值拉电流 (2) | 在 VCCP = 12V 时 | -0.6 | A | ||
| Isink_pk_HO | HO 峰值灌电流 (2) | 在 VCCP = 12V 时 | 1.2 | A | ||
| Isink_pk_LO | LO 峰值灌电流 (2) | 在 VCCP = 12V 时 | 1.2 | A | ||
| 自举 | ||||||
| IBOOT_QUIESCENT | (HB - HS) 静态电流 | HB - HS = 12V | 60 | 70 | µA | |
| IBOOT_LEAK | HB 至 GND 漏电流 | VHB = 600V | 0.40 | 5.40 | µA | |
| tChargeBoot | 电荷引导状态的长度(1) | 230 | 265 | 300 | µs | |
| 软启动 | ||||||
| SSRamp | 软启动斜坡时间(1) | 25 | ms | |||
| OVP/OTP | ||||||
| Vclamp_otp | 0mA 时的钳位电压(1) | 在 0mA 时流经钳位的电流 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | V |
| Vclamp_otp | 1mA 时的钳位电压(1) | 在 1mA 时流经钳位的电流 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | V |
| IOTP | BW/OTP 引脚上的电流源 | 100 | uA | |||
| VOVPpos | 输出电压 OVP - 上升阈值 | 3.5 | V | |||
| VOTPNeg | OTP - 下降阈值 | 0.8 | V | |||
| OTPCompHys | OTP 比较器迟滞 | 60 | 90 | 125 | mV | |
| OVPCompHys | OVP 比较器迟滞 | 65 | 100 | 145 | mV | |
| OTPBlankingstartup | 启动时的 OTP 消隐时间 | 50 | ms | |||
| TOTPFault | OTP 故障检测时间 | 330 | μs | |||
| TOVPFault | OVP 故障检测时间(2) | 40 | μs | |||
| ILLPrgm | 用于突发模式转换阈值编程的 LL 引脚拉电流(2) | 10 | μA | |||
| tLLPrgm | 突发模式转换阈值编程时间(2) | 2 | ms | |||
| 自适应死区时间 | ||||||
| dVHS/dt | 可检测的压摆率(下降斜率)(2) | 0.1 | 200 | V/ns | ||
| 故障恢复 | ||||||
| tPauseTimeOut | 暂停计时器 (1) | 1 | s | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ_r | 热关断温度 (1) | 温度上升 | 130 | 140 | °C | |
| TJ_H | 热关断迟滞 (1) | 20 | °C | |||