ZHCSPL3B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr(LO) | 上升时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 30 | 50 | ns | |
| tf(LO) | 下降时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 20 | 30 | ns | |
| tr(HO) | 上升时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 30 | 55 | ns | |
| tf(HO) | 下降时间 | 10% 至 90%,1nF 负载 | 15 | 50 | ns | |
| tDT(min) | 最小死区时间 (1) | 50 | ns | |||
| tDT(max) | 最大死区时间(死区时间故障)(1) | 未检测到 ZCS 事件 | 1 | µs | ||
| tDT(max_ZCS) | 最大死区时间(死区时间故障)(1) | 检测到 ZCS 事件 | 1.1 | µs | ||
| tON(min) | 最小栅极打开时间 | 250 | ns | |||
| tON(max) | 最大栅极打开时间 | 10 | µs | |||
| tIpol(ZCS) | 结束之后可使用 IPOL 信号来终止 DT 的消隐时间 | 检测到 ZCS 事件 | 500 | nS | ||