ZHCSPL3A October 2023 – December 2023 UCC25660
PRODUCTION DATA
VCC 引脚上的内部限流钳位可保护 VCC 引脚,当施加到 VCC 引脚的电压超过最大建议电压时,可以对栅极驱动输出电压进行钳位。该钳位具有最大灌电流 IVCCclamp。如果通过 VCC 分流器的电流超过 IVCCclamp,将导致 VCC 引脚电压进一步增加以超过 VCCOVP。如果发生这种情况,UCC25660X 将立即进入故障状态,并在 1s 故障空闲时间后重试。