ZHCSPL3A October 2023 – December 2023 UCC25660
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
HV | 1 | I |
高压 (HV) 启动和 X 电容器放电。 该引脚用于执行 HV 启动。启动完成后,HV 引脚用于交流存在性检测和 X 电容器放电。该引脚连接至整流交流线路或输入大容量电容器(仅限 UCC256602)。 |
2 | - | 缺少。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的 HV 垫片 | |
BLK | 3 | I |
大容量输入 UVLO/OVLO 和输入电压前馈。 该引脚连接至查看大容量电容器电压的电阻分压器。 |
OVP/OTP | 4 | I |
过压保护和外部过热保护。 该引脚通过 NTC 电阻器接地,并连接至与 VCC 相连的齐纳二极管 |
FB | 5 | I |
反馈信号。 此引脚连接至光耦合器的集电极。此引脚用于反馈输入。 |
LL | 6 | I |
轻负载运行选项和突发模式阈值设置。 该引脚连接至一个外部电阻分压器。分压器的顶部电阻器连接至 V5P。此引脚的阻抗和电压用于为高频和低频突发模式运行选择阈值。 |
TSET | 7 | I/O |
该引脚用于对内部谐振回路电流积分器(VCR 合成器)时间常数和最小开关频率进行编程。根据所编程的选项,还需要选择最大死区时间。 编程阶段结束后,TSET 引脚会在 UCC256604 型号中提供 PFC 开/关信号。 |
V5P | 8 | P |
5V 偏置。 该引脚在外部连接一个去耦电容器至 GNDP。 |
ISNS | 9 | I |
谐振电流检测。 此引脚检测差分谐振电容器电压。此信号在内部用于: 1.生成控制信号。 2.OCP & 逐周期电流限制。 3.容性区域规避。 |
GNDP | 10 | P | 此引脚连接至初级侧大容量电容器负端子 |
LO | 11 | O | 低侧栅极驱动器输出。 |
VCCP | 12 | P |
IC 电源电压 此引脚连接至一个去耦电容器。对于在 LLC 变压器上包含偏置绕组的应用,VCC 引脚通过二极管连接至偏置绕组。对于禁用 HV 启动的应用,VCCP 由辅助偏置电源供电。 VCCP 引脚在内部被钳位为 19V。 |
13 | 不适用 | 缺少引脚。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的高压垫片。 | |
HB | 14 | P | 高侧栅极驱动器偏置。HB 和 HS 之间连接的电容器为高侧驱动器提供电能。 |
HO | 15 | O | 高侧栅极驱动器输出。 |
HS | 16 | P |
高侧栅极驱动器返回。该引脚在 LLC 功率级中连接至半桥结构的开关节点。 |
有关更多详细信息,请参阅第 8.2 部分“典型应用”。