ZHCSPL3A October 2023 – December 2023 UCC25660
PRODUCTION DATA
通过使用具有前馈功能的 IPPC,我们能够得出 Pout 与内部控制信号 FBReplica 之间的密切相关性。
当 FBReplica 高于 VFBOLP(Iopto 达到 0μA)时,系统开始限制输入功率,并且 OLP 计时器计数会增加。如果 FBReplica 持续高于 VFBOLP 的时间 >(TOLP),则会检测到 OLP 故障,并且系统进入故障重启序列。