ZHCSPL3B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
UCC25660x 系列 会部署一个 VCR 合成器,其中集成了谐振回路电流,从而形成谐振电容器电压的内部表示。通过在内部实现 VCR 合成器,UCC25660x 系列 能够做到通过受控浪涌电流和前馈增益级来支持非常高频的启动。内部 VCR 合成器还使控制器不易受 ISNS 引脚上拾取的外部噪声影响,从而使控制器更加强健。
VCR 合成器的第一级包含一个可编程增益级,用于实现输入电压前馈功能。第二级包含一个具有斜坡补偿功能的可编程积分器。
UCC256604 支持扩展的增益范围。当 LLC 的输入电压在宽范围 (3:1) 内变化时,这个扩展的增益范围有助于减少 FBReplica 的变化。这是通过启用 Wide LLC EN 位来降低 VCR 合成器可编程增益级的增益来实现的。
为了适应 LLC 功率级的宽频率范围,积分器的时间常数可在启动时从外部进行配置,从而满足使用 TSET 引脚的设计需求。V5P 和 GNDP 之间一个电压电阻分压器连接到 TSET 引脚,用于配置 TSET 设置。UCC25660x 系列 在启动期间检测到分压器分压比。根据分压器分压比,不仅可以选择时间常数,还可以选择 OCP 阈值。一旦选择时间常数,还需要配置最大死区时间。表中第 2 列表示维持 IPPC 运行所要求的最低频率。一旦频率降至此值以下,控制器仍可维持闭环运行,充当传统电流模式控制。
在该表中,TSET 电压值为标称值。每个 TSET 设置可使用的最大和最小范围均在 +/-48mV 以内。
|
TSET 选项编号 |
TSET 电压 (V) 用于 3.5V OCP |
TSET 电压 (V) 用于 4V OCP |
IPPC 运行所需的最低频率 (kHz) |
积分器时间常数 (ns) |
最大死区时间 (μs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2.295 | 2.675 | 698.6 | 68 | 0.5 |
| 16 | 2.168 | 2.802 | 591.6 | 80 | 0.5 |
| 15 | 2.041 | 2.929 | 501 | 93 | 0.5 |
| 14 | 1.914 | 3.056 | 424.3 | 112 | 0.5 |
| 13 | 1.787 | 3.183 | 359.3 | 132 | 1 |
| 12 | 1.66 | 3.310 | 304.3 | 156 | 1 |
| 11 | 1.533 | 3.427 | 256.7 | 184 | 1 |
| 10 | 1.416 | 3.554 | 218.2 | 214 | 1 |
| 9 | 1.299 | 3.681 | 184.8 | 257 | 1 |
| 8 | 1.182 | 3.798 | 156.5 | 304 | 1 |
| 7 | 1.074 | 3.906 | 132.5 | 359 | 1 |
| 6 | 0.967 | 4.013 | 112.2 | 424 | 1 |
| 5 | 0.850 | 4.130 | 95 | 490 | 1 |
| 4 | 0.742 | 4.238 | 80.5 | 588 | 1 |
| 3 | 0.644 | 4.336 | 68.1 | 694 | 1 |
| 2 | 0.547 | 4.433 | 57.7 | 820 | 1 |
| 1 | 0.450 | 4.532 | 48.9 | 968 | 1 |
| X | <0.392 | >4.589 | X | X | X |