ZHCSPL3B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
借助 LL 引脚电压 (VLLB) 和连接至 LL 引脚的电阻分压器,设计人员能够设置 HFBurstEntry 和 LFBurstEntry 阈值,如下所示。
如表 7-2 所示,(VLLA-VLLB) 电压决定了 VLLB/HFBurstEntry 比率。
对于此设计,请考虑 (VLLB/HFBurstEntry) = 0.55。因此,(VLLA-VLLB) 的最大电压应低于 1.391V。
于是,HFBurstEntry 与 LL 引脚电压的关系如下所示:
LFBurstEntry 始终与 LL 引脚电压存在以下关系:
对于此设计,请考虑 VLLB = 1V 和 VLLA =((VLLA-VLLB) 的最大电压)- 0.1V。通过将这些值代入 方程式 73、方程式 74,可以得出 RLLupper、RLLlower 分别为 641k 和 161k。
最后,此设计选择了 RLLupper = 549kΩ 和 RLLlower = 140kΩ。
然后,最终突发条目将按照如下方法计算。