ZHCSPL3B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
设计谐振回路并选择初级侧 MOSFET 后,需要仔细检查转换器的 ZVS 运行。只有当栅极关断沿的谐振电感器中剩余足够的电流给开关节点放电时,才能实现 ZVS。UC256604 基于开关节点的转换实现自适应死区时间。转换检测电路的检测范围为 0.1V/ns 至 200V/ns。
要检查 ZVS 运行,需进行一系列时间域仿真,并捕捉栅极关断沿的谐振电流。下方显示了示例图:
图 8-1 自适应死区时间上图假设在 5% 负载时出现最大开关频率,且系统在 5% 负载时开始突发。
从该图中可以看出,在感兴趣运行范围内,回路中剩余的最小谐振电流为 Imin = 0.8A。要计算压摆率,必须知道初级侧开关节点寄生电容。此值可以由 MOSFET 数据表中进行估测。在本例中,Cswitchnode = 400pF。最小压摆率由以下公式得出:

该值大于 0.1V/ns 的最小可检测压摆率。