ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
在启动时,IC 通过高压电阻器 RH 直接从高压体获得电力。选择启动电阻器时,需要在功率损耗和启动时间之间进行权衡。在最小输入电压下,流过 RH 的电流必须高于 UVLO 条件下的 VCC 电流(最大值为 0.2mA)。经权衡过后,设计选用了 150kΩ 的电阻器。
在 VCC 充电超过 UVLO 导通阈值后,UCC2800 开始工作并消耗全部工作电流。初期由于输出电压较低,VCC 无法从辅助绕组获取能量。在输出电压上升到足够高之前,VCC 电容器需在启动期间存储足够多的能量,以避免其电压下降到 UVLO 以下。大容量电容可存储更多能量,但会导致启动时间变慢。该设计中选择了 120µF 电容器,足以提供启动所需的能量。