ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
为了获得良好的瞬态响应,最终设计的带宽必须尽可能大。使用方程式 36,CCM 反激式的带宽 fBW 被限制为 RHP 零点频率的 ¼,或大概为 1.9kHz。

fBW 下开环功率级的增益为–22.4dB,fBW 下的相位为 –87°。首先选择输出电压检测电阻值。输出检测电阻器选型基于可用功耗,在本例中,假设检测电流为 1mA。
反馈放大器则选用了 TL431。在给定 2.5V 基准电压的条件下,可使用 方程式 37 和 方程式 38 来选择电压检测分压器 RFBU 和 RFBB。


第二步是让补偿器零点 fCZ 处于 190Hz。这是穿越频率的 1/10。选择 CZ 作为 10nF 的固定值,并根据 方程式 39 选择零点电阻值。

然后在右半平面零点或 ESR 零点的较低频率处放置一个极点。根据之前的分析,右半平面零点位于 7.65kHz 处,ESR 零点位于 6kHz 处,因此补偿极点必须设置在 6kHz 处。该极点可通过初级侧误差放大器引入。RFB 和 CFB 可提供必要的极点。选择 10kΩ 电阻作为 RFB,并根据 方程式 40 选用 CFB。

基于补偿环路结构,将整个补偿环路传递函数写成方程式 41。

在该公式中,CTR 是光耦合器的电流传输比。CTR 的额定值选定为 1。REG 是光下拉电阻,选择 1kΩ 作为默认值。此公式中唯一需要确定的值是 RLED。在穿越频率处,整个环路增益必须等于 1。据此计算出的 RLED 为 1.62kΩ。
最终的闭环波特图如 图 8-4 和 图 8-5 所示。该转换器可实现约 2kHz 的穿越频率和约 70o 的相位裕度。
TI 建议检查所有临界情况下的环路稳定性,包括元件公差,以确保系统稳定性。
图 8-4 转换器闭环波特图 - 增益
图 8-5 转换器闭环波特图 - 相位