ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。
相较于 UC3842 系列产品的 500kHz 工作频率,UCC280x 的振荡器工作频率可达 1MHz。两种器件均使用外部电阻器设置电容器的充电电流,该电流决定了振荡器频率。对于 UCC2802 和 UCC2804,可使用 方程式 4。

对于 UCC2803 和 UUCC2805,可使用 方程式 5。

在这两个公式中,开关频率 (f) 的单位为 Hz ,R 的单位为 Ω,C 的单位为法拉。
由于基准电压不同,这两个公式有所区别。计时电阻值的建议范围在 10kΩ 和 200kΩ 之间;计时电容器值的建议范围在 100pF 和 1000pF 之间。振荡器波形的峰峰值振幅为 2.45V,UC3842 系列产品的振幅为 1.7V。为了获得最佳性能,应确保计时电容器接地引线尽可能短。TI 建议为计时电容器和所有其他引脚使用单独的接地走线。UCC2802 和 UCC2803 的最大占空比约为 99%;UCC2803 和 UCC2804 的最大占空比约为 49%。与 UC3842A 系列不同的是,无法通过调整 RT 和 CT 轻松修改占空比。针对最大占空比限制,可使用外部振荡器充电电阻器 RT 与内部振荡器放电晶体管导通电阻的比率来设置,这点与 UC3842 类似。然而,这一方法无法可靠设置低于 90%(针对 UCC2802 和 UCC2803)和低于 45%(针对 UCC2804 和 UCC2805)的最大占空比限值。为了更好地控制最大占空比,建议使用 UCCx807。