ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVCC | 来自低阻抗源的 VCC 偏置电源电压 | 11 | V | |
| VFB、VCS、 VRC、VCOMP | 模拟引脚上的电压 | -0.1 | 6 或 VVCC | V |
| VOUT | 栅极驱动器输出电压 | -0.1 | VVCC | V |
| IVCC | 电源偏置电流 | 25 | mA | |
| IOUT | 平均 OUT 引脚电流 | 20 | mA | |
| IREF | REF 引脚输出电流 | 5 | mA | |
| fOSC | 振荡器频率 | 1 | MHz | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |