ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
UCC280x 器件的电流检测输入电路采用了 100ns 前沿消隐间隔。由于集成了这一内部功能,器件无需使用外部电阻-电容滤波网络来抑制与功率 MOSFET 导通相关的开关尖峰。此 100ns 周期足以满足大多数开关模式设计的要求,但可通过添加外部 R/C 滤波器来延长该周期。请注意,除了过流故障比较器之外,100ns 前沿消隐也适用于逐周期电流限制功能。
图 7-13 旧款 PWM IC 所需的电流检测滤波器
图 7-14 具有前沿消隐的电流检测波形