ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
VCC 是该器件的电源输入连接。在正常工作条件下,通过限流电阻器为 VCC 供电。尽管静态 VCC 电流极低,但总电源电流更高,具体取决于 OUT 电流。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),可以根据 方程式 6 计算平均 OUT 电流。

相较于 UC3842 器件的 30V 电压,UCC280x 具有更低的 VCC(电源电压)钳位电压,其典型值为 13.5V。对于需要较高 VCC 电压的应用,必须将一个电阻器与 VCC 串联以增加源阻抗。该电阻器的最大值可使用方程式 7 计算得出。

在 方程式 7 中,VIN(min) 是用于给 VCC 供电的最小电压,VVCC(max) 是最大 VCC 钳位电压,IVCC 是不考虑栅极驱动器电流的 IC 电源电流,Qg 是外部功率 MOSFET 栅极电荷,f 是开关频率。
此外,UCC280x 还配有片上齐纳二极管,可将 VCC 稳压至 13.5V。UCC280x 系列器件的导通和关断阈值有着显著差异:UCC2802 和 UCC2804 的阈值分别为 12.5V 和 8V;
UCC2803 和 UCC2805 的阈值则分别为 4.1V 和 3.6V。现在可实现 5V PWM 运行。为了避免与噪声相关的问题,使用电解电容器对 VCC 进行滤波,并使用陶瓷电容器旁路至接地。保持电容器靠近 IC 引脚。