ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
| 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据速率 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 60 | Mbps | |||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 60 | |||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 60 | |||||||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 60 | |||||||
| tw | 脉冲持续时间 | 数据输入 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 17 | ns | |||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 17 | |||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 17 | |||||||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 17 | |||||||