ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
TXB0102 器件是专为转换逻辑电压电平而设计的 4 位无方向电压电平转换器。A 端口能够接受范围在 1.2V 至 3.6V 的 I/O 电压,而 B 端口能够接受 1.65V 至 5.5V 之间的 I/O 电压。此器件是缓冲架构,此架构具有边缘速率加速器(单稳态),以提升总体数据速率。此器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出。对于开漏信号转换,请参阅 TI 的 TXS010X 产品。