ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
| 参数(1)(2) | 测试条件 | VCCA | VCCB | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOHA | IOH = –20µA | 1.2V | 1.1 | V | ||||
| 1.4V 至 3.6V | ||||||||
| VOLA | IOL = 20µA | 1.2V | 0.3 | V | ||||
| 1.4V 至 3.6V | ||||||||
| VOHB | IOH = –20µA | 1.65V 至 5.5V | V | |||||
| VOLB | IOL = 20µA | 1.65V 至 5.5V | V | |||||
| II | OE | VI = VCCI 或 GND | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| Ioff | A 端口 | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| B 端口 | VI 或 VO = 0V 至 5.5V | 0V 至 3.6V | 0V | ±1 | ||||
| IOZ | A 或 B 端口 | OE = GND | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| ICCA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.06 | µA | |||
| 1.4V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | |||||||
| 3.6V | 0V | |||||||
| 0V | 5.5V | |||||||
| ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.4 | µA | |||
| 1.4V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | |||||||
| 3.6V | 0V | |||||||
| 0V | 5.5V | |||||||
| ICCA + ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.5 | µA | |||
| 1.4V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | |||||||
| ICCZA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.05 | µA | |||
| 1.4V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | |||||||
| ICCZB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.3 | µA | |||
| 1.4V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | |||||||
| Ci | OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 2.5 | pF | |||
| Cio | A 端口 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | pF | |||
| B 端口 | 11 | |||||||