ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | TO (输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | A | B | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.9 | 4.7 | ns |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.8 | 4 | ||||
| B | A | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.9 | ||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.9 | 4.5 | ||||
| ten | OE | A | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | μs | |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
| B | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | ||||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
| tdis | OE | A | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 4.6 | 15.2 | ns |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 4.3 | 12.1 | ||||
| B | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 3.8 | 16 | |||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 3.4 | 13.2 | ||||
| trA | A 端口上升时间 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.7 | 2.5 | ns | |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.7 | 2.5 | ||||
| tfA | A 端口下降时间 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.7 | 2.5 | ns | |
| VCCB = 5V ± 0.5V | ||||||
| trB | B 端口上升时间 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.3 | ns | |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
| tfB | B 端口下降时间 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.3 | ns | |
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
| tsk(o) | 通道间 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | ns | ||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||
| 最大数据速率 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 100 | Mbps | |||
| VCCB = 5V ± 0.5V | 100 | |||||