ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
TXB0102 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的 2 位非反向转换器。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
OE 必须通过下拉电阻器接地,以确保在加电或断电期间处于高阻抗状态;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
NanoFree™ 技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXB0102DCU | VSSOP (8) | 2.30mm x 2.00mm |
| TXB0102YZP | DSBGA (8) | 0.90mm × 1.80mm |
典型工作电路