ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
图 4-1 DCT 或 DCU 封装8 引脚 VSSOP顶视图
图 4-2 YZP 封装8 引脚 DSBGA底视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | B2 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| A2 | B1 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| B1 | GND | S | 接地 |
| B2 | VCCB | S | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V |
| C1 | VCCA | S | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 3.6V,VCCA ≤ VCCB |
| C2 | OE | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准 |
| D1 | A2 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准 |
| D2 | A1 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准 |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| B2 | 1 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准 |
| GND | 2 | S | 接地 |
| VCCA | 3 | S | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 3.6V,VCCA ≤ VCCB |
| A2 | 4 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准 |
| A1 | 5 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准 |
| OE | 6 | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准 |
| VCCB | 7 | S | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V |
| B1 | 8 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准 |