| 端口 | 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | A 端口 | ±2500 | V |
| B 端口 | ±1500 |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | A 端口 | ±1500 | V |
| B 端口 | ±1500 |
| 机器放电模型 (MM),符合 A115-A 标准 | A 端口 | ±200 | V |
| B 端口 | ±200 |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。