ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
主机控制器提供一个双线串行总线接口,用于从外部 EEPROM 加载子系统标识信息和特定寄存器默认值。串行总线接口信号包括 SDA 和 SCL。外部 EEPROM 的使用是可选的。TUSB73x0 可在默认设置下正常工作。 对于主板直接焊接应用,可以使用 BIOS 来设置 TUSB73x0 上的所有可用选项。
在 PCIe 附加卡上,仅当满足以下任一条件时才需要 EEPROM: