ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器指示支持的协议功能适用于 USB 3.0。
xHCI 扩展功能基址寄存器偏移:20h
寄存器类型:只读
默认值:0300 0002h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:24 | MAJOR_REV | r | 主要版本。该字段为 03h,因为该支持协议功能适用于 USB 规范 3.0 版。 |
| 23:16 | MINOR_REV | r | 次要版本。该字段为 00h,因为该支持协议功能适用于 USB 规范 3.0 版。 |
| 15:8 | NEXT_CAP | r | 下一功能指针。该字段为 00h,指示这是最后一个功能。 |
| 7:0 | CAPABILITY_ID | r | 功能 ID。该字段为 02h,将该功能标识为支持的协议功能。 |