ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
器件状态寄存器控制特定于 PCI Express 器件的参数。
PCI 寄存器偏移:7Ah
寄存器类型:只读、通过写入 1 清除、硬件更新
默认值:00x0h
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:6 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 5 | PEND | ru | 事务挂起。 |
| 4 | APD | ru | 检测到辅助电源。该位指示存在辅助电源。 0 – 未检测到辅助电源。(AUX_DET 引脚为 0) 1 – 检测到辅助电源。(AUX_DET 引脚为 1) 该位根据 AUX_DET 引脚的状态进行设置。 |
| 3 | URD | rcu | 检测到不支持的请求。 |
| 2 | FED | rcu | 检测到致命错误。 |
| 1 | NFED | rcu | 检测到非致命错误。 |
| 0 | CED | rcu | 检测到可纠正错误。 |