ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器指示将 MSI-X 表映射到哪个 BAR 以及偏移量。
PCI 寄存器偏移:C4h
寄存器类型:只读
默认值:0000 0002h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:3 | TABLE_OFFSET | r | 表偏移。该字段设置为 000h,指示 MSI-X 表相对于偏移 18h 处的 BAR 起始地址的偏移量为 0000h。 |
| 2:0 | TABLE_BIR | r | 表 BIR。该字段设置为 010b,指示 MSI-X 表映射到偏移 18h 处的 BAR 中。 |