ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器用于控制 MSI-X 消息的发送。
PCI 寄存器偏移:C2h
寄存器类型:只读、读取/写入
默认值:0007h
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | MSIX_EN | rw | MSI-X 使能。 |
| 14 | FUNC_MASK | rw | 功能掩码。 |
| 13:11 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 10:0 | TABLE_SIZE | r | MSI-X 表大小。该字段设置为 07h,指示表大小为 8 个条目。 |