ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
图 4-1 RKM 封装、100 引脚 WQFN-MR 外露散热焊盘TUSB7320(顶视图)
图 4-2 RKM 封装、100 引脚 WQFN-MR 外露散热焊盘TUSB7340(顶视图)以下表格介绍了各个终端。这些终端按功能分组到各个表中。每个表都包含终端名称、终端编号、I/O 类型和终端说明。
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| I | 输入 |
| O | 输出 |
| I/O | 输入/输出 |
| PU、PD | 内部下拉/上拉电阻 |
| S | 配置引脚 |
| P | 电源 |
| G | 接地 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | TUSB7320 | TUSB7340 | ||
| 时钟与复位信号 | ||||
| GRST# | A15 | A15 | I PU | 全局电源复位。该复位将所有 TUSB73x0 内部寄存器恢复为默认状态。当 GRST# 被置为有效时,器件完全无法正常工作。GRST# 必须保持有效至器件上所有电源轨均变为有效。如果使用 48MHz 基准时钟而非晶体,在 48MHz 时钟稳定前,GRST# 必须保持有效。 |
| XI | A23 | A23 | I | 晶体输入:该终端是内部振荡器的晶体输入。此输入可由一个外部振荡器的输出交替驱动。当使用一个晶体时,XI 和 XO 之间需要一个 2MΩ 反馈电阻器。 |
| XO | A22 | A22 | O | 晶体输出。该终端是内部振荡器的晶体输出。如果 XI 由外部振荡器驱动,该引脚可保持未连接状态。当使用一个晶体时,XI 和 XO 之间需要一个 2MΩ 反馈电阻器。 |
| FREQSEL | B14 | B14 | I | 频率选择。该终端指示振荡器输入频率,并用于配置正确的 PLL 倍频系数。该引脚必须置为低电平才能正常运行。 |
| PCIE_REFCLKP | A45 | A45 | I | PCI Express 基准时钟。PCIE_REFCLKP 和 PCIE_REFCLKN 构成 100MHz 系统基准时钟的差动输入对。 |
| PCIE_REFCLKN | B41 | B41 | I | |
| PERST# | A40 | A40 | I | PCI Express 复位输入。PERST# 信号用于指示系统电源何时稳定。PERST# 信号还用于生成内部上电复位信号 |
| PCI EXPRESS 信号 | ||||
| PCIE_TXP | B38 | B38 | O | PCI Express 发送器差动对(正)。 |
| PCIE_TXN | A41 | A41 | O | PCI Express 发送器差动对(负)。 |
| PCIE_RXP | B39 | B39 | I | PCI Express 接收器差动对(正)。 |
| PCIE_RXN | A42 | A42 | I | PCI Express 接收器差动对(负)。 |
| WAKE# | B35 | B35 | O | 唤醒。唤醒信号是一个低电平有效信号,被驱动为低电平以重新激活 PCI Express 链路层次结构的主电源轨和基准时钟。注意:WAKE# 不是失效防护 I/O,在 VDD33 不存在时不得连接到 3.3V 辅助电源。 |
| CLKREQ# | B36 | B36 | O | PCI Express REFCLK 请求信号。注意:CLKREQ# 不是失效防护 I/O,在 VDD33 不存在时不得连接到 3.3V 辅助电源。 |
| USB 下游信号 | ||||
| USB_SSTXP_DN1 | A17 | A17 | O | USB 超高速发送器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 1 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSTXN_DN1 | B15 | B15 | O | USB 超高速发送器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 1 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXP_DN1 | A18 | A18 | I | USB 超高速接收器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 1 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXN_DN1 | B16 | B16 | I | USB 超高速接收器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 1 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_DP_DN1 | A20 | A20 | I/O | USB 高速差动收发器(正)。 |
| USB_DM_DN1 | B18 | B18 | I/O | USB 高速差动收发器(负)。 |
| PWRON1# | B33 | B33 | O PD | 针对下游电源的 USB DS 端口 1 上电控制。该终端用于控制下游电源开关。如果 PWRON_POLARITY 位设置为 1,则该引脚为高电平有效且禁用内部下拉。当移除电源轨时,该引脚可能处于低阻抗状态。 |
| OVERCUR1# | A36 | A36 | I PU | USB DS 端口 1 过流检测。0:检测到过流;1:未检测到过流 |
| USB_SSTXP_DN2 | A11 | A11 | O | USB 超高速发送器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 2 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSTXN_DN2 | B10 | B10 | O | USB 超高速发送器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 2 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXP_DN2 | B9 | B9 | I | USB 超高速接收器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 2 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXN_DN2 | A10 | A10 | I | USB 超高速接收器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 2 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_DP_DN2 | B12 | B12 | I/O | USB 高速差动收发器(正)。 |
| USB_DM_DN2 | A13 | A13 | I/O | USB 高速差动收发器(负)。 |
| PWRON2# | B34 | B34 | O PD | 针对下游电源的 USB DS 端口 2 上电控制。该终端用于下游电源开关的控制。如果 PWRON_POLARITY 位设置为 1,则该引脚为高电平有效且禁用内部下拉。当移除电源轨时,该引脚可能处于低阻抗状态。 |
| OVERCUR2# | A37 | A37 | I PU | USB DS 端口 2 过流检测。0:检测到过流;1:未检测到过流 |
| USB_SSTXP_DN3 | — | B28 | O | USB 超高速发送器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 3 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSTXN_DN3 | — | A30 | O | USB 超高速发送器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 3 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXP_DN3 | — | B27 | I | USB 超高速接收器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 3 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXN_DN3 | — | A29 | I | USB 超高速接收器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 3 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_DP_DN3 | — | B25 | I/O | USB 高速差动收发器(正)。 |
| USB_DM_DN3 | — | A27 | I/O | USB 高速差动收发器(负)。 |
| PWRON3# | — | A46 | O PD | 针对下游电源的 USB DS 端口 3 上电控制。该终端用于下游电源开关的控制。如果 PWRON_POLARITY 位设置为 1,则该引脚为高电平有效且禁用内部下拉。当移除电源轨时,该引脚可能处于低阻抗状态。 |
| OVERCUR3# | — | B43 | I PU | USB DS 端口 3 过流检测。0:检测到过流;1:未检测到过流 |
| USB_SSTXP_DN4 | — | B7 | O | USB 超高速发送器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 4 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSTXN_DN4 | — | A8 | O | USB 超高速发送器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 4 SSTX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXP_DN4 | — | B6 | I | USB 超高速接收器差动对(正)。注意:布线时,允许交换端口 4 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_SSRXN_DN4 | — | A7 | I | USB 超高速接收器差动对(负)。注意:布线时,允许交换端口 4 SSRX 差动对中的正负信号。 |
| USB_DP_DN4 | — | B5 | I/O | USB 高速差动收发器(正)。 |
| USB_DM_DN4 | — | A5 | I/O | USB 高速差动收发器(负)。 |
| PWRON4# | — | A48 | O PD | 针对下游电源的 USB DS 端口 4 上电控制。该终端用于下游电源开关的控制。如果 PWRON_POLARITY 位设置为 1,则该引脚为高电平有效且禁用内部下拉。当移除电源轨时,该引脚可能处于低阻抗状态。 |
| OVERCUR4# | — | B45 | I PU | USB DS 端口 4 过流检测。0:检测到过流;1:未检测到过流 |
| I2C 信号 | ||||
| SCL | B2 | B2 | I/O | I2C 时钟 – 如果不存在 I2C 器件,则下拉此线路以禁用。 |
| SDA | A2 | A2 | I/O | I2C 数据 – 如果不存在 I2C 器件,则下拉此线路以禁用。 |
| 测试和其他信号 | ||||
| JTAG_TCK | A32 | A32 | I PD | JTAG 测试时钟 |
| JTAG_TDI | A35 | A35 | I PU | JTAG 测试数据输入 |
| JTAG_TDO | B31 | B31 | O PD | JTAG 测试数据输出 |
| JTAG_TMS | B30 | B30 | I PU | JTAG 测试模式选择 |
| JTAG_RST# | B32 | B32 | I PD | JTAG 复位。必须下拉才能正常运行。 |
| GPIO0 | A49 | A49 | I/O PU | 通用 I/O |
| GPIO1 | B46 | B46 | I/O PU | |
| GPIO2 | B47 | B47 | I/O PU | |
| GPIO3 | B48 | B48 | I/O PU | |
| SMI | B3 | B3 | O | 系统管理中断 注意:该引脚为高电平有效,不得上拉/下拉。 |
| R1EXT | A24 | A24 | OI | 用于校准的高精度外部电阻器。在终端 R1EXT 和 R1EXTRTN 之间连接了一个精度为 9.09KΩ ±1%的电阻器。 |
| R1EXTRTN | B23 | B23 | OI | |
| AUX_DET | A52 | A52 | I | 辅助电源检测。该引脚指示是否为 TUSB73X0 使能从 D3cold 唤醒。注意:如果实现了该特性,则 AUX_DET 必须拉至 VDD33 以防止泄漏。 |
| NC | B4、A5、B5、B6、A7、B7、A8、B8、B13、A14、B25、A26、B26、A27、B27、B28、A29、B29、A30、A43、B43、B45、A46、A48 | A14、B8、B13、A26、B29、A43 | I/O | 这些引脚未在内部相连。注意:TUSB7320 引脚 B4 和 B26 可连接至 VDDA_3P3,以支持与 TUSB7340 的双布局选项。 |
| 电源信号 | ||||
| VDD33 | A3、A34、A39、A47、A51 | A3、A34、A39、A47、A51 | PWR | 3.3V I/O 电源轨 |
| VDDA_3P3 | B11、A19、A21、A25、B22、A44 | B4、B11、A19、A21、A25、B22、B26、A44 | PWR | 3.3V 模拟电源轨 |
| VDD11 | A1、B1、A4、A6、A9、A12、A16、B17、B19、B24、A28、A33、A31、A38、B37、B40、B42、B44、A50 | A1、B1、A4、A6、A9、A12、A16、B17、B19、B24、A28、A33、A31、A38、B37、B40、B42、B44、A50 | PWR | 1.1V 内核电源轨 |
| VSS | B20、A53 | B20、A53 | PWR | 接地。为方便原理图设计,接地焊盘标记为 A53。 |
| VSS_NC | C1、C2、C3、C4 | C1、C2、C3、C4 | PWR | 转角引脚用于确保封装的机械稳定性,在内部接地。这些引脚可以连接到 VSS,也可以保持不连接。 |
| VSS_OSC | B21 | B21 | PWR | 振荡器返回。如果使用晶体,负载电容器应使用该信号作为返回路径,并且不得将其连接到 PCB 接地端。如果使用振荡器,则必须将其连接到 PCB 接地端。 |