ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
| 参数 | OPERATION | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压(1) | VDD33 | 2 | VDD33 | V | |
| VIL | 低电平输入电压(1) | VDD33 | 0 | 0.8 | V | |
| 仅 JTAG 引脚 | 0 | 0.55 | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | VDD33 | V | ||
| VO | 输出电压(2) | 0 | VDD33 | V | ||
| tt | 输入切换时间(trise 和 tfall) | 0 | 25 | ns | ||
| Vhys | 输入迟滞(3) | 0.13 VDD33 | V | |||
| VOH | 高电平输出电压 | VDD33 | IOH = -4mA | 2.4 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | VDD33 | IOL = 4mA | 0.4 | V | |
| IOZ | 高阻抗,输出电流(2) | VDD33 | VI = 0 至 VDD33 | ±20 | µA | |
| IOZP | 高阻抗,使用内部上拉或下拉电阻器的输出电流(4) | VDD33 | VI = 0 至 VDD33 | ±225 | µA | |
| II | 输入电流(5) | VDD33 | VI = 0 至 VDD33 | ±15 | µA | |