ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
TUSB73X0 实现了 8 个中断器管理寄存器,每个实现的中断器各一个。
运行时基址寄存器偏移:20h +(20h × 中断器),其中中断器 = 0 至 7
寄存器类型:只读、读取/写入
默认值:0000 0000h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:2 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 1 | IE | rw | 中断启用。 |
| 0 | IP | rc | 中断挂起。 |