ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
TUSB73X0 USB 3.0 主机控制器的编程模型符合标准 PCI 器件编程模型。PCI 配置映射使用类型 0 PCI 标头。
粘滞位(由全局复位 (GRST) 或内部生成的上电复位信号进行复位)以及由 PCI Express 复位 (PERST)、GRST 或内部产生的上电复位信号进行复位的位均会相应标明。
| 寄存器名称 | 偏移 | |||
|---|---|---|---|---|
| 器件 ID | 供应商 ID | 000h | ||
| 状态 | 命令 | 004h | ||
| 类代码 | 修订 ID | 008h | ||
| BIST | 标头类型 | 延迟计时器 | 缓存行大小 | 00Ch |
| 基址寄存器 0 | 010h | |||
| 基址寄存器 1 | 014h | |||
| 基址寄存器 2 | 018h | |||
| 基址寄存器 3 | 01Ch | |||
| 保留 | 020h-028h | |||
| 子系统 ID | 子系统供应商 ID | 02Ch | ||
| 保留 | 030h | |||
| 保留 | 功能指针 | 034h | ||
| 保留 | 038h | |||
| 最大延迟 | 最小授予 | 中断引脚 | 中断线路 | 03Ch |
| 电源管理功能 | 下一项指针 | PM CAP ID | 040h | |
| PM 数据 (RSVD) | PMCSR_BSE | 电源管理 CSR | 044h | |
| MSI 消息控制 | 下一项指针 | MSI CAP ID | 048h | |
| MSI 消息地址 | 04Ch | |||
| MSI 高位消息地址 | 050h | |||
| 保留 | MSI 消息数据 | 054h | ||
| 保留 | 058h-05Ch | |||
| 保留 | FLADJ | SBRN | 60h | |
| 保留 | 064h-06Ch | |||
| PCI Express 功能寄存器 | 下一项指针 | PCI Express 功能 ID | 070h | |
| 器件功能 | 074h | |||
| 器件状态 | 器件控制 | 078h | ||
| 链路功能 | 07Ch | |||
| 链路状态 | 链路控制 | 080h | ||
| 保留 | 084h-090h | |||
| 器件功能 2 | 094h | |||
| 器件状态 2 | 器件控制 2 | 098h | ||
| 链路功能 2 | 09Ch | |||
| 链路状态 2 | 链路控制 2 | 0A0h | ||
| 保留 | 0A4h-0ACh | |||
| 串行总线 CSR | 串行总线目标地址 | 串行总线索引 | 串行总线数据 | 0B0h |
| GPIO 数据 | GPIO 控制 | 0B4h | ||
| 保留 | 0B8h-0BCh | |||
| MSI-X 消息控制 | 下一项指针 | MSI-X CAP ID | 0C0h | |
| MSI-X 表偏移和 BIR | 0C4h | |||
| MSI-X PBA 偏移和 BIR | 0C8h | |||
| 保留 | 0CCh | |||
| 子系统访问 | 0D0h | |||
| 通用控制 0 | 0D4h | |||
| 通用控制 1 | 0D8h | |||
| 通用控制 2 | 0DCh | |||
| USB 控制 | 0E0h | |||
| 去加重和摆幅控制 | 0E4h | |||
| 均衡器控制 | 0E8h | |||
| 自定义 PHY 发送/接收控制 | 0ECh | |||
| 保留 | 0F0h-0FCh | |||