ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 (3dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 7.5 | GHz | |||
| 小信号带宽 (1dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 6.5 | |||||
| LSBW | 大信号带宽 (3dB) | 差分 PIN = –2dBm | 7.25 | GHz | |||
| 大信号带宽 (1dB) | 差分 PIN = –2dBm | 6.25 | |||||
| Sdd21 | 功率增益 | f = 500MHz | 5.2 | dB | |||
| f = 4GHz | 5.6 | ||||||
| 不同温度下的增益变化 | f = 4GHz,TA = –40℃ 至 +85℃ | 1.5 | dB | ||||
| Sdd11 | 输入回波损耗 | f = 10MHz 至 5GHz | -14 | dB | |||
| Sdd12 | 反向隔离 | f < 5GHz(器件启用) | -22 | dB | |||
| OP1dB | 输出 1dB 压缩点 | f = 500MHz | 15.1 | dBm | |||
| f = 1GHz | 15.3 | ||||||
| f = 2GHz | 15.2 | ||||||
| f = 3GHz | 14 | ||||||
| f = 4GHz | 12.6 | ||||||
| f = 5GHz | 11 | ||||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 500MHz | -81 | dBc | ||
| f = 1GHz | -70 | ||||||
| f = 2GHz | -62 | ||||||
| f = 3GHz | -55 | ||||||
| f = 4GHz | -51 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 500MHz | -72 | dBc | ||
| f = 1GHz | -66 | ||||||
| f = 2GHz | -52 | ||||||
| f = 3GHz | -48 | ||||||
| f = 4GHz | -45 | ||||||
| OIP2 | 输出二阶截点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 80 | dBm | ||
| f = 1GHz | 71 | ||||||
| f = 2GHz | 63 | ||||||
| f = 3GHz | 57 | ||||||
| f = 4GHz | 54 | ||||||
| f = 5GHz | 55 | ||||||
| OIP3 | 输出三阶截取点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 43.5 | dBm | ||
| f = 1GHz | 38.5 | ||||||
| f = 2GHz | 33.5 | ||||||
| f = 3GHz | 29 | ||||||
| f = 4GHz | 25 | ||||||
| f = 5GHz | 18 | ||||||
| NF | 噪声系数 | f = 500MHz | 11.3 | dB | |||
| f = 1GHz | 11.7 | ||||||
| f = 2GHz | 13.7 | ||||||
| f = 3GHz | 15.2 | ||||||
| f = 4GHz | 17.1 | ||||||
| f = 5GHz | 17.1 | ||||||
| NSD | 输出噪声频谱密度 | f = 500MHz | -157.5 | dBm/Hz | |||
| f = 1GHz | -157 | ||||||
| f = 2GHz | -154.6 | ||||||
| f = 3GHz | -152.9 | ||||||
| f = 4GHz | -151 | ||||||
| f = 5GHz | -151.3 | ||||||