ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
TRF1305A1、TRF1305B1 和 TRF1305C1 (TRF1305x1) 器件是单通道、高性能全差分射频放大器,针对超宽带信号进行了优化。该器件系列主要设计用于连接通常需要差分输入 (ADC) 和输出 (DAC) 信号的高速射频数据转换器。TRF1305x1 可以采用直流耦合或交流耦合,并配置为单端输入和差分输出 (S2D) 或差分输入和差分输出 (D2D)。这些器件具有输出共模引脚 (VOCM),通过该引脚可以灵活地设置所需的共模输出电压。如果在直接转换系统中使用,该放大器允许数据转换器与直流耦合 IQ 解调器或调制器连接。TRF1305x1 系列提供三种固定功率增益型号(15dB、10dB 和 5dB),并具有闭环反馈放大器架构。
这些器件采用双轨电源供电,正负电源之间的典型差分电压为 5V,可用于双电源或单电源配置。这些器件还提供了断电功能,允许放大器断电。
放大器的输出为低阻抗。可以使用适当的外部串联端接或电阻焊盘来匹配任意阻抗。