ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
TRF1305x1 具有可使用 MODE 引脚配置的其他有用功能。要选择器件模式,请在 MODE 引脚和 VS+ 之间连接一个最大容差 ±2% 的上拉电阻器,或在 MODE 引脚上强制施加一个电压。MODE 引脚在内部通过 3kΩ 电阻器参考连接至 VS–(另请参阅 节 7.2)。
表 7-2 提供了每个模式的上拉电阻值、使用上拉电阻时 MODE 引脚处的预期电压 (VMODE)、设置器件模式所需的 VMODE 电压以及模式配置。VMODE 电压阈值大约是相邻模式典型 VMODE 电压之间的中间值。如果使用模式功能,请在 MODE 引脚上使用去耦电容器。
| 模式编号 | 连接至 VS+ 的上拉电阻器 (最大容差为 ±2%) |
MODE 引脚电压,VMODE (V) | VICM 范围扩展(1) |
|---|---|---|---|
| 0 | 断开 | VS– | 默认 VICM 范围 |
| 1 | 28.7kΩ | VS– + 0.5V | 低侧,将 VICM 范围扩展至更接近 VS– |
| 2 | 12.7kΩ | VS– + 1V | 高侧,将 VICM 范围扩展至更接近 VS+ |
| 不适用 | 请勿使用小于 10kΩ 的上拉电阻器,或设置 VMODE > VS– + 1.15V | ||
要在不关闭电源的情况下切换模式,请使用在上拉电阻器选项和 VS+ 之间连接的开关或多路复用器,或强制设置与模式相对应的 VMODE 电压。不过,最好在模式更改之间使用断电功能关断器件;另请参阅 节 7.4.2。低侧 VICM 范围扩展模式会拉取电流,高侧会灌入电流;另请参阅以下章节 输入共模范围扩展。确保在器件从断电状态进入工作模式之前,外部电路已准备好灌入或拉取这些电流。