ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
IQ 解调器应用的主要设计要求是将一对无源混频器与射频 ADC 连接。混频器的共模电压为 0V。该 ADC 需要 1.2V 的输入共模电压,满量程摆幅为 1.35VPP。选择电源,并为 TRF1305C1 设计输入/输出网络作为 ADC 驱动器放大器,以执行直流电平转换和放大功能。