ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS– | 负电源电压,以 GND 为基准 | -3 | 0.3 | V | |
| VS+ | 正电源电压 | -0.3 | VS– + 5.5 | V | |
| VS | 总电源电压,VS = VS+ – VS– | -0.3 | 5.5 | V | |
| PIN | 输入射频功率(2) | 20 | dBm | ||
| VPD | PD 引脚电压,以 GND 为基准 | VS+ ≥ 3.3V | -0.3 | 3.6 | V |
| VS+ < 3.3V | -0.3 | VS+ + 0.3 | |||
| VOCM | VOCM 引脚电压 | VS– + 1 | VS– + 4 | V | |
| VMODE | MODE 引脚电压 | VS– – 0.3 | VS– + 3.3 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C | |