ZHCSYN4 July 2025 TRF1305C1
PRODUCTION DATA
图 7-1 显示了输出共模控制的功能图。在内部,VOCM 引脚电势由通过 2.5kΩ 电阻器连接的 LDO 输出电压进行设置,该电压等于 VS– + 2.5V。
VOCM 引脚可以悬空。当 VOCM 引脚悬空时,输出引脚 OUTP 和 OUTM 的输出共模电压默认为 LDO 输出电压 VS– + 2.5V。当 VS = 5V 时,将 VOCM 引脚悬空会使 VOCM 电压等于 1/2 Vs。如果驱动 VOCM 引脚,则通过低阻抗源驱动该引脚。将 ROCM 的值限制为小于 25Ω,以准确地反映在器件输出端的强制 VOCM 电压。