ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
为确保 TPSF12C1 在 VDD 通电和断电期间以及欠压条件下安全运行,该器件具有内置 UVLO 保护功能,可在 VDD 低于其工作电压时提供可预测的行为。当 VDD 电压超过 7.7V(典型值)时,UVLO 松开,从而实现正常工作。如果 VDD 电压降至大概 6.7V(典型值)以下,则 UVLO 接合。UVLO 迟滞大概为 1V。