ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
表 9-1 显示了此应用示例的预期运行参数。还包括为满足适用的接触电流故障规格而允许的总 Y 额定滤波电容。
设计参数 | 值 |
---|---|
交流输入电压范围 | 85V 至 265V RMS |
交流输入线路频率 | 47 Hz 至 63 Hz |
输入 RMS 电流(最大值) | 16A |
DC 输出电压 | 48V |
高压线路的额定输出功率 | 3kW |
低压线路的额定输出功率 | 1.5kW |
交流/直流级开关频率 | 100 kHz |
直流/直流级开关频率 | 200 kHz |
总 Y 额定滤波电容(最大值) | 10nF |