ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | ||||||
IQ | VDD 静态电流 | SENSE1A、SENSE1B、SENSE2A 和 SENSE2B 接地,VEN = 5V、8V ≤ VVDD ≤ 16V | 6.25 | 13.2 | 25.5 | mA |
SENSE1A、SENSE1B、SENSE2A 和 SENSE2B 接地,VEN = 5V,VVDD = 12V,TJ = 25°C | 11 | 13.2 | 15.5 | |||
ISD | VDD 关断电源电流 | VEN = 0V | 55 | µA | ||
电源电压 UVLO | ||||||
VVDD-UV-R | UVLO 上升阈值 | VVDD 上升 | 7.35 | 7.7 | 7.95 | V |
VVDD-UV-F | UVLO 下降阈值 | VVDD 下降 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | V |
VVDD-UV-HYS | UVLO 迟滞 | 0.97 | V | |||
ENABLE | ||||||
VEN-H | EN 电压高位 | 2.2 | V | |||
VEN-L | EN 电压低位 | 0.8 | V | |||
REN | EN 引脚上拉电阻至 VDD | VEN = 0V | 850 | kΩ | ||
IEN-LKG | EN 输入漏电流 | VEN = 12V | 840 | nA | ||
输入滤波器网络 | ||||||
ACM | 从短接电源线通过单一检测电容 CSEN 到 COMP1 的增益(与 REFGND 相比) | CSEN = 2µF(2),60Hz | -44 | dB | ||
CSEN = 2µF(2),50kHz | -4 | |||||
CSEN = 2µF(2),500kHz(3) | -2 | |||||
CSEN = 2µF(2),1MHz(3) | -1 | |||||
ADM | 施加到 SENSE 线路的差分信号到 COMP1 的增益(与 REFGND 相比) | SENSE1A 短接至 SENSE1B,SENSE2A 短接至 SENSE2B,CSEN1 = CSEN2 = 1µF(2),60Hz | –71 | dB | ||
SENSE1A 短接至 SENSE1B,SENSE2A 短接至 SENSE2B,CSEN1 = CSEN2 = 1µF(2),1kHz | –59 | |||||
SENSE1A 短接至 SENSE1B,SENSE2A 短接至 SENSE2B,CSEN1 = CSEN2 = 1µF(2),500kHz(3) | –42 | |||||
SENSE1A 短接至 SENSE1B,SENSE2A 短接至 SENSE2B,CSEN1 = CSEN2 = 1µF(2),1MHz(3) | -43 | |||||
SENSE1A 短接至 SENSE1B,SENSE2A 短接至 SENSE2B,CSEN1 = CSEN2 = 1µF(2),10MHz(3) | -35 | |||||
放大器 | ||||||
ADC | 直流增益 | 52 | 58 | 69 | dB | |
fBW | 单位带宽增益积(3) | 113 | MHz | |||
fBW40 | 40dB 增益频率 | 1 | MHz | |||
VOFST | COMP1 失调电压 | 2 | V | |||
VINJ-MAX | 线性运行的最大输出电压(3) | COMP2 至 INJ 增益 > 36dB | VVDD – 2 | V | ||
VINJ-MIN | 线性运行的最小输出电压(3) | COMP2 至 INJ 增益 > 36dB | 2.5 | V | ||
IINJ-MAX-OP | INJ 电流的线性限制(3) | VINJ = VVDD – 2V | 80 | mA | ||
VINJ = VIGND + 2.5 V | -80 | mA | ||||
PSRR | ||||||
PSRR10 | 10pF 与 COMP1 和 COMP2 之间的 10nF 和 2kΩ 串联组合并联,10kHz | 0 | dB | |||
PSRR100 | 10pF 与 COMP1 和 COMP2 之间的 10nF 和 2kΩ 串联组合并联,100kHz | 6 | ||||
STARTUP | ||||||
tW | 启动延迟(3) | 从施加 VDD = EN 到输出有效的时间 | 43 | ms | ||
tSU | EN 高电平到有效输出 | 42 | ms | |||
tSD | EN 低电平到停止输出信号 | 0.32 | µs | |||
热关断 | ||||||
TJ-SHD | 热关断阈值(3) | 温度上升 | 175 | °C | ||
TJ-HYS | 热关断迟滞(3) | 20 | °C |