TPSF12C1 AEF IC 在 8V 至 16V(通常为 12V)的宽电源电压范围内运行,并以系统的机箱接地为基准。此 VDD 辅助电源的特性必须符合本数据表中的绝对最大额定值 和建议运行条件。此外,VDD 电源必须能够向负载 AEF 电路提供所需的电源电流。
电源轨可能已经存在于系统中,也可以使用隔离型反激式稳压器中带有辅助绕组的低成本解决方案来获得电源轨。在靠近 TPSF12C1 的 VDD 和 IGND 引脚的位置连接一个至少为 1µF 的陶瓷电容器。确保 VDD 上的纹波电压小于 20mV 峰峰值,以避免低频噪声放大。