ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
从 TPSF12C1 的内部检测滤波器和求和网络得出的 CM 噪声信号由增益级在内部反相并放大。IC 的 COMP1 和 COMP2 引脚之间的元件(在图 9-2 中指定为 RG、CG1 和 CG2)用于设置增益特性。
更具体地说,电阻器 RG 在需要 EMI 滤波的频率处建立了较高的中频 AEF 增益。电容器 CG1 会增加该分支在低频时的阻抗,从而设置较低的 AEF 放大器增益,以进一步抑制 INJ 输出端出现的线路频率分量。电容器 CG2 在高频下保持增益,从而扩展 AEF 带宽。
为 R1 选择一个介于 1Ω 和 2kΩ 之间的值。1.5kΩ 的电阻是常见选择,在本例中选择此电阻值来设置 50dB 的中频增益。分别为 CG1 和 CG2 选择 10nF 和 10pF 的电容,从而建立低于大概 10kHz 的增益滚降,以实现线路频率和低频衰减。