ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
用于降低 CM 噪声的 AEF 电路可从根本上在所需频率范围内放大 CM 扼流圈的视在电感或 Y 电容器的视在电容。针对 CM 衰减配置的 VSCI AEF 电路使用一个放大器级作为注入电容器 CINJ 的电容倍增器。这种较高的有源电容值支持以较低的 CM 扼流圈值实现目标衰减。更具体地说,放大的 Y 电容可将每个 CM 扼流圈电感减少高达 80%(同时使滤波器转角频率实际上保持不变),从而降低 CM 扼流圈的尺寸、重量和成本。
注入电容的电容倍增发生在低频和中频发射的相关频率范围内,同时不影响适用于接触电流测量的低频时的值。检测和注入电容器的总电容(在图 9-2 中以黄色突出显示)保持小于或等于等效无源滤波器中替换的 Y 电容器的总电容,从而使总的线路频率漏电流实际上保持不变或减少。