ZHCSQA0A March 2023 – April 2023 TPSF12C1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
引脚电压 | VDD 至 IGND 和 REFGND | –0.3 | 18 | V |
引脚电压 | SENSE1A、SENSE1B、SENSE2A、SENSE2B 至 REFGND | -5.5 | 5.5 | V |
引脚电压 | COMP1 至 IGND 和 REFGND | –0.3 | 5.5 | V |
引脚电压 | COMP2 至 IGND 和 REFGND | –0.3 | 15 | V |
引脚电压 | INJ 至 IGND | –0.3 | VVDD | V |
引脚电压 | EN 至 IGND 和 REFGND | –0.3 | 18 | V |
引脚电压 | IGND 至 REFGND | -0.3 | 0.3 | V |
灌电流 | INJ | 150 | mA | |
拉电流 | INJ | 150 | mA | |
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |